(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Its urethane material construction means that it can withstand heavy loads and strong shocks.
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Urethane Rubber | Bearing | Available |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part RF-150 in the RF Type Heavy Duty Steel Plate Urethane Rubber Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RF-150 trong chuỗi RF Type Heavy Duty Steel Plate Urethane Rubber Wheel.
Part Number |
---|
RF-100 |
RF-130 |
RF-200 |
RF-65 |
RF-75 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810,370 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100 | 50 | 12 | 56 | ||
1,375,765 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 130 | 50 | 20 | 59 | ||
3,074,448 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 200 | 63 | 25 | 70 | ||
629,899 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 65 | 34 | 12 | 39 | ||
644,646 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 75 | 38 | 12 | 39 |