(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Roller Shaft FLB38R for Roller Conveyor / Light Loads (SF-FLB38R-P1-100)

Roller Shaft FLB38R for Roller Conveyor / Light Loads (SF-FLB38R-P1-100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      128,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

For light duty, ø12. Pipe is made of steel * Shaft can be purchased as a single unit

Part Number
SF-FLB38R-P1-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable roller width
(mm)

128,963 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Roller Axis Outer Dia. D(Ø) 12 Properties Standard
Thickness t(mm) 1