(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Descending specification, screw fixing type
Part Number |
---|
IK-13NM |
IK-16NM |
IK-19NM |
IK-22NM |
IK-25NM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Withstand Operating Load Range (N) | Working Load (N) | Outer Dia. D (Ø) | Ball Size (Inch) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574,224 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 100.1~500.0 | 147 | 21 | 12.7(1/2) | ||
686,157 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 100.1~500.0 | 245 | 26 | 15.88(5/8) | ||
938,410 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 500.1~5000 | 588 | 35 | 19.05(3/4) | ||
1,522,576 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 784 | 42 | 22.225(7/8) | ||
1,715,788 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 980 | 46 | 25.4(1) |
Loading...Tải…
Type | Standard | Shape | Round-shaped male screw | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Main Ball material | Steel | Sub Ball | Steel | Application | General-Purpose Air Ball Transfer |