(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Usage Example]·It is mainly used as a caster for platform trucks.
Part Number |
---|
IK-19 |
IK-22 |
IK-25 |
IK-38 |
IK-51 |
IK-76 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Withstand Operating Load Range (N) | Working Load (N) | Outer Dia. D (Ø) | Ball Size (Inch) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,463,611 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 588 | 55 | 19.05(3/4) | ||
2,049,971 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 882 | 60 | 22.225(7/8) | ||
2,647,978 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 1180 | 70 | 25.4(1) | ||
5,319,668 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 2450 | 100 | 112.7(1/2) | ||
7,875,403 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 3430 | 130 | 50.8(2) | ||
18,502,086 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5000.1~10000 | 5390 | 200 | 76.2(3) |
Loading...Tải…
Type | Standard | Shape | Flange | Body Material | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Main Ball material | Steel | Sub Ball | Steel | Application | General-Purpose Air Ball Transfer |