(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flange mounting type with all resin specification.
[Features]
· All resin product, so can be used in strict hygiene environments.
· Mainly used for conveyor lines at food and pharmaceutical production factories.
· When using in a clean room, degreasing cleaning specifications are recommended.
· Note: The recommended tightening torque of bolt type is less than 0.8 N / m
Type | Standard | Shape | Flange | Withstand Operating Load Range(N) | 20.1~50.0 |
---|---|---|---|---|---|
Working Load(N) | 29.4 | Body Material | POM | Main Ball material | POM |
Outer Dia. D(Ø) | 51 | Ball Size (Inch)(Ø) | 15.88(5/8) | Sub Ball | POM |
Application | General-Purpose Air Ball Transfer | Plastic Body Color | White |
Please check the type/dimensions/specifications of the part IP-16W in the Ball bearing IP-16 type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IP-16W trong chuỗi Ball bearing IP-16 type.