(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Economy type pressed product
[Features]
· Same heavy press as IM & US types product available at a low price, with quick delivery time.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.
Part Number |
---|
IB-19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
313,203 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Type | Standard | Shape | Flange | Withstand Operating Load Range(N) | 100.1~500.0 |
---|---|---|---|---|---|
Working Load(N) | 196 | Body Material | Steel | Main Ball material | Steel |
Outer Dia. D(Ø) | 65 | Ball Size (Inch)(Ø) | 19.05(3/4) | Sub Ball | Steel |
Application | General-Purpose Air Ball Transfer |
Please check the type/dimensions/specifications of the part IB-19 in the IB Ball Bearing (main body material: steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IB-19 trong chuỗi IB Ball Bearing (main body material: steel).