(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Bearing with plastic main ball and standard flange.
[Features]
· Heavy press product available at a low price, with quick delivery time.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.
Type | Standard | Shape | Flange | Withstand Operating Load Range(N) | 20.1~50.0 |
---|---|---|---|---|---|
Working Load(N) | 29.4 | Body Material | Stainless Steel | Main Ball material | POM |
Outer Dia. D(Ø) | 51.5 | Ball Size (Inch)(Ø) | 15.88(5/8) | Sub Ball | Stainless Steel |
Application | General-Purpose Air Ball Transfer |
Please check the type/dimensions/specifications of the part IM-16SJ in the IM-SF Ball Bearing (main body material: stainless steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IM-16SJ trong chuỗi IM-SF Ball Bearing (main body material: stainless steel).