(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
All steel built-in spring type
Part Number |
---|
IS-10B |
IS-13B |
IS-19B |
IS-25B |
IS-38B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Withstand Operating Load Range (N) | Working Load (N) | Outer Dia. D (Ø) | Ball Size (Inch) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,625,297 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100.1~500.0 | 176 | 28 | 9.53(3/8) | ||
1,692,378 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 100.1~500.0 | 216 | 28 | 12.7(1/2) | ||
2,140,112 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 1176 | 41 | 19.05(3/4) | ||
4,179,746 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 1764 | 52 | 25.4(1) | ||
5,662,803 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 2548 | 72 | 112.7(1/2) |
Loading...Tải…
Type | With Spring | Shape | Cylinder | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Main Ball material | Steel | Sub Ball | Steel | Application | General-Purpose Air Ball Transfer |