(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Air driven unit. [Materials]·Main body: aluminum. ·Main ball: steel.
Part Number |
---|
ISR-28T-160 |
ISR-28T-280 |
ISR-28T-400 |
ISR-28T-520 |
ISR-28T-640 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Withstand Operating Load Range (N) | Working Load (N) | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,295,271 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 1210 | 160 | ||
14,562,363 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 2420 | 280 | ||
20,381,918 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 3630 | 400 | ||
26,425,144 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 500.1~5000 | 4830 | 520 | ||
29,110,956 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 5000.1~10000 | 6040 | 640 |
Loading...Tải…
Type | Air Drive Type | Shape | Unit | Body Material | Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Main Ball material | Steel | Ball Size (Inch)(Ø) | 15.88(5/8) | Width W | 28 |
Application | Air Ball Lifter |