(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
All resin, clean room use, descending specification
Type | Standard | Shape | Flange | Withstand Operating Load Range(N) | 50.1~100.0 |
---|---|---|---|---|---|
Working Load(N) | 68.6 | Body Material | POM | Main Ball material | POM |
Outer Dia. D(Ø) | 57 | Ball Size (Inch)(Ø) | 22.225(7/8) | Sub Ball | POM |
Application | Ball Transfer for Clean Room | Plastic Body Color | White |
Please check the type/dimensions/specifications of the part IPK-22 in the Ball Bear IPK-22 type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IPK-22 trong chuỗi Ball Bear IPK-22 type.