(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for conveying and positioning glass in the liquid crystal manufacturing process. Low price is a feature.
Part Number |
---|
ISCS-10JS-J |
ISCS-10U1S-J |
ISCS-10V1S-J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Main Ball material |
---|---|---|---|---|---|---|
289,398 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | [Plastic] POM | ||
458,395 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Plastic] UHMWPE | ||
672,741 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Plastic] Vespel SP |
Loading...Tải…
Type | Standard | Shape | Round-shaped male screw | Withstand Operating Load Range(N) | 1.0~10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Working Load(N) | 9.8 | Body Material | POM | Outer Dia. D(Ø) | 16.5 |
Ball Size (Inch)(Ø) | 9.53(3/8) | Sub Ball | Stainless Steel | Application | Ball Transfer for Clean Room |
Plastic Body Color | White |