(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Silencers BN-2606

Plastic Silencers BN-2606
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      97,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Light weight type silencer

 
Part Number
BN-2606-6
BN-2606-8
BN-2606-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Thread Nominal Effective Sectional Area
(mm2)
Effective Sectional Area【classification】
(mm2)

97,520 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101/812~15

158,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -1/440~40

170,722 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103/863~70

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Body Material Resin Pipe Connection Port Type R
Cover No Applicable Fluids Air Operating Pressure(MPa) 0~1.0