(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Press Molco Joint MT for Stainless Steel Pipes

Press Molco Joint MT for Stainless Steel Pipes
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,885VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Part Number
MT-13X1/2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

269,885 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube Union Straight Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No Max. Operating Temperature(°C) 0::80
Construction method Press Type Nominal Diameter 3 1/2 Quantity (Nominal Diameter Su) 13
Units Ordered 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MT-13X1/2 in the Press Molco Joint MT for Stainless Steel Pipes series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MT-13X1/2 trong chuỗi Press Molco Joint MT for Stainless Steel Pipes.