(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BESTAL NA Round Bar

BESTAL NA Round Bar
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,225,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Polyacetal is a resin material with excellent general mechanical properties (1. Low friction coefficient. 2. Self-lubricating with good abrasion resistance. 3. High rigidity and elasticity). It is resistant to organic solvents. Cylindrical rod line up with nominal diameter of ø20 to ø200.

 
Part Number
BSTRODNA-45-1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,225,053 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material (Engineering Plastic) Polyacetal (POM) Detailed Grade Standard Color White
Outer Dia. D(Ø) 45 Length(mm) 1000 Operating Temperature Range(℃) -60~95 
Ordering Unit(piece) 1 Mass(kg) 2.20

Please check the type/dimensions/specifications of the part BSTRODNA-45-1000 in the BESTAL NA Round Bar series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BSTRODNA-45-1000 trong chuỗi BESTAL NA Round Bar.