(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Conversion Spacer

Conversion Spacer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      908,254VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Spacers use a M16P1 screw on the stage, and are for using M6 counterbore holes in an M4 counterbore hole.

 
Part Number
C-05-(7)P
C-05-(8)P
C-05-(9)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConversion details

913,172 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Convert M16P1 in 50mm4-M4

908,254 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Convert M16P1 in 25mm4-M4

1,238,055 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Conversion of counterbore for M6 to □50mm4-M4 counterbore

Loading...Tải…

  1. 1