(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pressed Caster K Type Fixed Wheel with Bearings for Medium Loads (OHK-75)

Pressed Caster K Type Fixed Wheel with Bearings for Medium Loads (OHK-75)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      327,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Fixed type caster suitable for industrial use. Standard caster most commonly used for medium duty.

Part Number
OHK-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Wheel Material Wheel Characteristics Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Mounting Seat A
(mm)
Mounting Seat B
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width W
(mm)

327,360 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10135.01~80.0078.5Rubber-Round hole634095727532

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Stopper (Detail) No Load Category Medium Load

Please check the type/dimensions/specifications of the part OHK-75 in the Pressed Caster K Type Fixed Wheel with Bearings for Medium Loads series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OHK-75 trong chuỗi Pressed Caster K Type Fixed Wheel with Bearings for Medium Loads.

Products like this...

Part Number
OHK-150
OHK-180
OHK-250
OHUK-100
OHUK-150
OHUK-200
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Wheel Material Wheel Characteristics Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Mounting Seat A
(mm)
Mounting Seat B
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width W
(mm)

761,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 198140.01~220.00196.2Rubber-Slotted Holes94(10253(571379315045

1,082,978 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 240220.01~320.00225.6Rubber-Slotted Holes103(113)54(64)15510218045

2,240,439 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 305320.01~485.00323.7Rubber-Slotted Holes135(145)75(85)20014025050

691,862 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 144140.01~220.00176.6UrethaneAbrasion Resistance / Oil ResistanceSlotted Holes75(80)40(45)1158010032

1,273,169 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 198220.01~320.00294.3UrethaneAbrasion Resistance / Oil ResistanceSlotted Holes94(102)53(57)1379315038

1,832,049 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250320.01~485.00392.4UrethaneAbrasion Resistance / Oil ResistanceSlotted Holes103(113)54(64)15510220042