(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Air Amplifying Nozzle, TAIFUJet Series (Round Type, Resin)

Air Amplifying Nozzle, TAIFUJet Series (Round Type, Resin)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      325,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Strong straight air is sprayed from 8 pores.
· Standard round nozzle for spraying to a pinpoint target.
· Super light-weight and compact design.
· Environmentally-friendly quiet design whose noise level is at least 10 dB (A) lower than a single-hole nozzle.
· For air blowing applications in gaps, pipes and other small spaces where strong impact force is required.

 
Part Number
1/4MTF-R8-010PP-IN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

325,983 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Pattern Round/Diffused Air Source Compressor Material PP (Polypropylene)
Blow Type Standard Type Air Nozzle Applicable Fluid Air, compressed air
Nominal Mounting Screw R1/4 Pore diameter (Orifice diameter)(mm) 1.0 Heat Resistant Temperature(℃) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1/4MTF-R8-010PP-IN in the Air Amplifying Nozzle, TAIFUJet Series (Round Type, Resin) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1/4MTF-R8-010PP-IN trong chuỗi Air Amplifying Nozzle, TAIFUJet Series (Round Type, Resin).