(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
One-sided saddle clamp made by Miyako, which is available for general water supply to industrial use.
Type | Saddle band | Main Applicable Pipe O.D.(mm) | 20~Less than 30 | Applicable Pipe Type | Vinyl Chloride Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Material | Iron | Surface Treatment | Zinc Plating | Compatible Pipe Nominal Dimensions(mm) | 16 |
H | 21 | P | 27 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M168K-16 in the One-Side Saddle Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M168K-16 trong chuỗi One-Side Saddle Clamp.