(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

GT4V Type Miniature Valve for Copper Tube COMPRESSION (GT4V-6X1/4)

GT4V Type Miniature Valve for Copper Tube COMPRESSION (GT4V-6X1/4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      558,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·This is a B type fitting for copper pipes that can be used at high pressure. ·Usable fluids are water, air and oil.

 
Part Number
GT4V-6X1/4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Pipe Dia.
(Ø)
Control Side, Plumbing Thread Nominal Height H
(mm)
Handle diameter
(Ø)

558,171 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 61/4B3825

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material Brass Applicable Fluid Water / Air / Oil
Nominal Pressure 3MPa Supply Side, Connection Type Metal pipe joint Handle Shape Round-shaped handle
Body Lining No