(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CALMFEX, RZ (Part Number)

CALMFEX, RZ
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,472,398VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Environment-friendly and excellent in flexibility and damping.

 
Part Number
RZ-2-1-1000-1000
RZ-2-2-1000-1000
RZ-2-3-1000-1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness T
(mm)

1,472,398 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1

1,931,370 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2

2,530,183 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Grade, Type Butyl Rubber Width A(mm) 1000 Length(mm) 1000
Material Rubber With or Without Adhesive With Seal Color Black