(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Needle Roller Bearing

Needle Roller Bearing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      354,848VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Space saving design without inner ring and with a low cross-sectional height

 
Part Number
RNA6902
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

354,848 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Needle Roller Load Direction Radial Outer Ring With Outer Ring
I.D.(Ø) 20 O.D.(Ø) 28 Width(mm) 23
Inner/Outer Ring Material Steel Precision (JIS) Grade 0 Number of Raceway Ring Rows Single Row
Size Standards Metric System Specifications Standard Rolling Element Material Steel
Outer Ring Type Semicircular Grooved Retainer Type Punching Allowable Rotational Speed(rpm) 20000
Fatigue Load (Radial)(kN) 3.35

Please check the type/dimensions/specifications of the part RNA6902 in the Needle Roller Bearing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RNA6902 trong chuỗi Needle Roller Bearing.