(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A standard plastic rivet for panels that has a high extraction force and does not wobble when mounted.
Part Number |
---|
1W35-BLACK |
1739-BLACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Object Shape | Plate Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,841 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | φ3.5 | 3.0 | ||
6,313 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | φ3.0 | 1.5 |
Loading...Tải…
Material | Nylon | Material | PA6 | Application | For Panel |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |