(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Small-diameter Phillips drive head enables to stow inside the retainer when a panel is closed.
Part Number |
---|
PFC2P-M4-50-SUS |
PFC2P-M5-50-SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal | Sales Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208,813 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 4 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
240,130 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 5 | Box/package |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Application | For Panel | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
G Dimension(mm) | 7.9 |