(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Extra Low Speed Synchronous Motor SMK Series for AC Power Supplies

Extra Low Speed Synchronous Motor SMK Series for AC Power Supplies
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,245,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Extra low-speed synchronous motors are continuous rated synchronization motors capable of instant forward/reverse operation. Has the same structure as a stepping motor, but because it can be easily driven with an alternating current power supply, it is also called an "AC stepping motor."

Part Number
SMK014K-A
SMK014K-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Shape

2,245,881 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) Single Shafts

2,284,670 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more Double shaft

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Unit Motor Type Extra Low Speed Synchronous Square Flange Dim. A(mm) 42
Power Supply Single-phase Environment Standard Electromagnetic Brakes, Clutches No
Voltage(V) 24 Shaft end shape Round shaft type Motor Torque(N/m) 0.14
Rotational Speed(r/min) 60/72