(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

MR Joint II Adapter, Male, AP Type (MRJ-AP-25SUX1B)

MR Joint II Adapter, Male, AP Type (MRJ-AP-25SUX1B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      254,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Compression pipe fitting. Cap nut is tightened to crimp sleeve on pipe, creating a seal and preventing pipe slippage.

Part Number
MRJ-AP-25SUX1B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe O.D.
(Ø)
Nominal of Thread (B) Applicable Pipe Nominal diameter (Su)

503,383 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 28.58125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material BC6 Applicable Fluid Water
Connection Type Screw⇔Pipe Connection Types of connection, Screw, pipe connection Male Adapter Material of Applicable Pipe Copper / Stainless Steel
Connection Thread Type R Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) 0::100

Please check the type/dimensions/specifications of the part MRJ-AP-25SUX1B in the MR Joint II Adapter, Male, AP Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRJ-AP-25SUX1B trong chuỗi MR Joint II Adapter, Male, AP Type.

Products like this...

Part Number
MRJ-AP-13SUX1/2B
MRJ-AP-20SUX3/4B
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe O.D.
(Ø)
Nominal of Thread (B) Applicable Pipe Nominal diameter (Su)

254,775 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15.881/213

342,825 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 22.223/420