(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Yokota Kiko, nuts for bearing, washer for rolling bearing retaining and clasp, washer series AW.
Type | Shake Proof Washer | Shape | Round shape | Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No Surface Treatment | I.D. (D1) | 105 | Thickness (t) | 1.8 |
Outer Diameter (D5) | 145 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AW21 in the Washer for Rolling Bearing Retaining and Tightening Washer Series AW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AW21 trong chuỗi Washer for Rolling Bearing Retaining and Tightening Washer Series AW.