(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A shaft nut used for the rotating element of a machine which is designed to prevent loosening.
Part Number |
---|
HN44 |
HN52 |
HN66 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread M | Outer Diameter (D3) (mm) | Thickness (Bn) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,571,366 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | TM220x4 | 280 | 32 | ||
7,040,623 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | TM260x4 | 330 | 36 | ||
13,539,583 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | TM330x5 | 420 | 52 |
Loading...Tải…
Type | Lock Nut | Shape | Round shape | Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No Surface Treatment | Screw Type | Metric (fine) Thread |