(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Heat resistant. Heat resistant to 100°C.
[Features]
· Heat-resistant.
· Heat resistant to 100°C.
Part Number |
---|
PB-430 |
PL-550IAG |
POL-300IG |
PS-200IG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | (Side) boss for inversion | W2 (mm) | d (mm) | Operating Temperature Max (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,070,413 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | On One Side Only | 466 | 8 | 60 | ||
2,032,978 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Available | 600 | 10 | 100 | ||
962,441 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Available | 352 | 9.5 | 100 | ||
743,503 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | No | 240 | 9.4 | 100 |