(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MC Nylon Cutting Plate

MC Nylon Cutting Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,561,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material: MC Nylon®
· Grade: standard
· Color: blue
· Drilling: no hole machining
· Width: 300 mm
· Length: 300 mm

Part Number
MCK-10-300-300
MCK-20-300-300
MCK-30-300-300
MCK-40-300-300
MCK-50-300-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlate Thickness
(mm)

3,561,180 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

6,478,963 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 20

9,298,012 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30

12,067,568 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 40

14,837,125 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material MC Nylon Grade Standard Color Blue
Hole Machining No Hole Machining Width(mm) 300 Length(mm) 300