(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire hook

Wire hook
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,491VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A suspension bracket made of SUS-304, helping better protect against rust.

Part Number
BF-1
BF-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReference Applied Load
(kgf)
Full length L
(mm)
Hook Opening Dimensions S
(mm)
Note

90,491 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 107011Code No. 1913

104,851 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 153316Code No. 1914

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Single hook Hook Material Stainless steel (SUS304) Mounting Method Hook type
Qty. 1 Wire diameter(φ) 5