(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wide Screw Shackle (SPW-12)

Wide Screw Shackle (SPW-12)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,522VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

U-shaped coupling fitting to be connected to the tip of the rope, wire.

Part Number
SPW-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCode No. Wire diameter D
(mm)
Reference Applied Load
(kgf)
Inside Diameter Length L
(mm)

477,635 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6321242072

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Material Stainless SUS304

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPW-12 in the Wide Screw Shackle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPW-12 trong chuỗi Wide Screw Shackle.

Products like this...

Part Number
SPW-10
SPW-8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCode No. Wire diameter D
(mm)
Reference Applied Load
(kgf)
Inside Diameter Length L
(mm)

348,980 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6311035060

196,522 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 630825035