(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carabiner Junior

Carabiner Junior
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      545,306VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Attach to a terminal such as a chain, and used as a joint fitting.

Part Number
KJR-1
KJR-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCarabiner/snap hook details Code No. Reference Applied Load
(kgf)

545,306 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more No Lock1016135

657,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Have lock1017215

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Carabiner Snap Hook Material Stainless SUS304 Wire diameter D(mm) 10
Inside Diameter Length L(mm) 80