(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
U Bolt Oval Plate

U Bolt Oval Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,065VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • This product can be purchased in single unit increments.

Product Description

A plate for U-bolts.

Part Number
UBP-0840
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

44,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Main Applicable Pipe O.D.(mm) 40~Less than 50 Material Stainless SUS304
Surface Treatment No Code No. 2328 Length L1(mm) 56
Length L2(mm) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part UBP-0840 in the U Bolt Oval Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UBP-0840 trong chuỗi U Bolt Oval Plate.