(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L-Shaped Hook

L-Shaped Hook
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      380,849VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]Type: carabiner, snap hook Carabiner snap hook details: no lock Material: stainless steel SUS304

Part Number
L-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

380,849 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Carabiner Snap Hook Carabiner/snap hook details No Lock Code No. 131
Material Stainless SUS304 Wire diameter D(mm) 10 Length L(mm) 102
Reference Applied Load(kgf) 150

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-10 in the L-Shaped Hook series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-10 trong chuỗi L-Shaped Hook.