(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A highly versatile urethane wheel
Part Number |
---|
U-50CC |
U-65CC |
U-75CC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Max. Allowable Load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148,883 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50 | 20 | 6 | 23 | 340 | ||
223,785 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 65 | 25 | 8 | 31 | 490 | ||
227,371 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 75 | 25 | 8 | 31 | 580 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Integrated | Tire Material | Urethane (UR) | Bearing | None |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Type | Single Wheel |