(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
An oil-resistant medium load urethane wheel.
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Urethane | Wheel Outer Dia.(Ø) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Width of Wheel(mm) | 50 | Hole Diameter(Ø) | 12 | Width of Hub(mm) | 63 |
Bearing | Available | Core | Aluminum Diecast | Bearing details | Radial ball bearings |
Max. Allowable Load(N) | 7840 | Wheel color | Yellow | Wheel Type | Single Wheel |