(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A small-diameter rubber wheel.
Wheel Type | Integrated | Tire Material | Rubber (SBR) | Wheel Outer Dia.(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Width of Wheel(mm) | 25 | Hole Diameter(Ø) | 8 | Width of Hub(mm) | 30 |
Bearing | None | Max. Allowable Load(N) | 390 | Wheel Type | Single Wheel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part R-50TS in the R Rubber (for Cushioning) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-50TS trong chuỗi R Rubber (for Cushioning).