(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AI Pneumatic (Gray)

AI Pneumatic (Gray)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      777,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A tire filled with air. Vibrations are reduced because of the air pressure.

 
Part Number
AI 6-2G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

777,833 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber (SBR) Wheel Outer Dia.(Ø) 153
Width of Wheel(mm) 47 Hole Diameter(Ø) 20 Width of Hub(mm) 48
Bearing Available Core Steel SPHC-P Bearing details Pressed-in Bearings
Max. Allowable Load(N) 680 Tire width(mm) 47 Wheel Type Single Wheel

Please check the type/dimensions/specifications of the part AI 6-2G in the AI Pneumatic (Gray) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AI 6-2G trong chuỗi AI Pneumatic (Gray).