(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
For mounting equipment on cross walls in drywall foundations.
Part Number |
---|
WF-108 |
WF-110 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|
66,341 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | Four lamp white included | ||
70,328 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | Four circles white included |
Loading...Tải…
Type | Other gypsum board screws | Material | Resin | Thread Dia.(mm) | 3.5~6 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Plate Thickness(mm) | 11–13 |