(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
For mounting equipment to concrete.
Type | Plug | Material | Resin | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment (Details) | No | Sales Unit | Box/package | Compatible Drill Diameter(mm) | 8 |