(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Superior abrasion resistance and elasticity.
Material | Sponge | Grade, Type | Ethylene Propylene Diene Rubber | With or Without Adhesive | With Seal |
---|---|---|---|---|---|
Thickness T(mm) | 5 | Width A(mm) | 30 | Length(mm) | 300 |
Color | Black | Adhesive | Acrylic |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EPN-01 in the Adhesive EPDM Sponge Rubber EPN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EPN-01 trong chuỗi Adhesive EPDM Sponge Rubber EPN.