(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
High-impact absorbing material.
Material | Sponge | Grade, Type | Poron (Microcell Polymer Sheet) | With or Without Adhesive | With Seal |
---|---|---|---|---|---|
Thickness T(mm) | 10 | Width A(mm) | 200 | Length(mm) | 200 |
Adhesive | Acrylic |