(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Available in 7 sizes, tamper-proof tricle TRF compatible bit
Part Number |
---|
TC03A |
TC04A |
TC04B |
TC08A |
TC08B |
TC56A |
TC56B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Size |
---|---|---|---|---|---|---|
997,090 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | M3 | ||
997,090 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M4 | ||
833,366 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | M4 | ||
997,090 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M8 | ||
833,366 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | M8 | ||
997,090 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M5/M6 | ||
833,366 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | M5/M6 |
Loading...Tải…
Mounting Hole Shape | Trike | Basic Shape | Related Components | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
---|---|---|---|---|---|
Screw Type | Complete thread |