(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Pipe Fitting Hose Adapter With Nut

Metal Pipe Fitting Hose Adapter With Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·With packing and plastic stopper. [Materials]·C3604BD.

 
Part Number
OS-284
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

121,995 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material C3604BD Type Hose adapter Applicable Fluid Hot / cold water / Oil
Connection Thread Nominal 1/2 Hose Connection Type Hose Barb Connection Thread Type G
Connection Type Female Thread Applicable hose internal diameter (nominal diameter)(Ø) 16 Shape Straight
Maximum Allowable Pressure(MPa) 1.75 Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part OS-284 in the Metal Pipe Fitting Hose Adapter With Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OS-284 trong chuỗi Metal Pipe Fitting Hose Adapter With Nut.