(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Screw Fitting, Internal Screw Elbow LF

Screw Fitting, Internal Screw Elbow LF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      98,766VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Fittings to connect external screws to each other in an L-shaped patten. Used for pipe routing, etc.

Specification

●Working Fluid: Water, Air, Oil
●Fluid Temperature: -50 to 150°C
●Working Pressure: 6.90MPa

Materials

●Brass(C3771)
Part Number
LF-1011
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

98,766 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Internal Thread Elbow Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Material C3771BD
Nominal of Thread M1 1/8B(6A) Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid Water / Air / Oil
Type Fitting Max. Operating Pressure(MPa) 6.9 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) -50::150 Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa Interior Resin Lining No

Please check the type/dimensions/specifications of the part LF-1011 in the Screw Fitting, Internal Screw Elbow LF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LF-1011 trong chuỗi Screw Fitting, Internal Screw Elbow LF.