(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Tension Spring With Plate (Part Number)

Tension Spring With Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,162,615VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • The maximum load is a load at maximum spring expansion. The actual range of use is therefore more restricted

Product Description

Contains an embedded tensile spring and mounting bracket.

Part Number
F7178
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMax. Load
(N)
Free length
(mm)
O.D.
(Ø)
Spring Constant
(N/mm)
Wire diameter
(Ø)
Total Number of Winding N Maximum Elongation
(mm)
Pitch
(mm)
Effective Length
(mm)
Effective Coiling End Pitch

2,081,896 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10725431485.6963012892703013

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SW-C Max. Load (Secified Range)(N) 110.01~

Please check the type/dimensions/specifications of the part F7178 in the Tension Spring With Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F7178 trong chuỗi Tension Spring With Plate.

Products like this...

Part Number
F7172
F7173
F7174
F7175
F7176
F7179
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMax. Load
(N)
Free length
(mm)
O.D.
(Ø)
Spring Constant
(N/mm)
Wire diameter
(Ø)
Total Number of Winding N Maximum Elongation
(mm)
Pitch
(mm)
Effective Length
(mm)
Effective Coiling End Pitch

1,184,271 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10352295323.79430936180309

1,235,268 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10352355322.844401246240409

1,540,055 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10533288407.11520757.51502011

1,641,650 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) or more 10533363404.745301137.52253011

1,772,186 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10533438403.555401507.53004011

2,183,490 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10725521484.2664017093604013