(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Hose for Hydraulic Piping, 1000 Series

Hose for Hydraulic Piping, 1000 Series
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
  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Small outer diameter, lightweight, can be used with a single-action-connectable fitting. [Usable Fluids] General mineral hydraulic oil

 
Part Number
1000-06-[1-100/1]L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 18 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid Mineral General Hydraulic Oil Max. Operating Pressure(MPa) 10.5 Swage Fittings No
I.D.(Ø) 9.5 Material Nylon Core Tube + Synthetic Fiber Braid Outer Sheath Cover Polyurethane Cover
Operating Temperature Range(°C) -40::100 Minimum Bending Radius(mm) 60 Color Black
Length(m) 100