(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
High-quality, fast delivery, and low-cost.
Part Number |
---|
ISO-MF-63-00 |
ISO-MF-63-65 |
ISO-MF-80-00 |
ISO-MF-100-00 |
ISO-MF-100-90 |
ISO-MF-100-100 |
ISO-MF-160-00 |
ISO-MF-160-150 |
ISO-MF-160-153 |
ISO-MF-200-00 |
ISO-MF-200-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange Shape | Flange Size (Nominal) | Type | Inner Dia. C (φ) | Flange Outside Diameter A (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,092,673 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Blank | ISO63 | a | - | 95 | ||
1,065,130 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | ISO63 | c | 77 | 95 | ||
1,288,460 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | Blank | ISO80 | a | - | 110 | ||
1,513,896 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Blank | ISO100 | a | - | 130 | ||
1,518,115 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | ISO100 | b | 102 | 130 | ||
1,476,466 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Standard | ISO100 | c | 115 | 130 | ||
2,711,470 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Blank | ISO160 | a | - | 180 | ||
2,715,708 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | Standard | ISO160 | c | 166 | 180 | ||
2,735,863 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | Standard | ISO160 | b | 153 | 180 | ||
4,311,176 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Blank | ISO200 | a | - | 240 | ||
4,801,728 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | Standard | ISO200 | c | 218 | 240 |
Loading...Tải…
Type | Flange | Flange Type | MF | Material | SUS304 |