(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
High-quality, fast delivery, and low-cost.
Part Number |
---|
NW10/16-OZ-SBS |
NW10/16-OZ-SVS |
NW25-OZ-SKS |
NW25-OZ-SVS |
NW40-OZ-SKS |
NW40-OZ-SVS |
NW50-OZ-SKS |
NW50-OZ-SVS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Flange Size (Nominal) | Material of O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463,675 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NW10/16 | B: Nitrile | ||
444,678 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NW10/16 | V: Viton | ||
4,069,845 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | NW25 | K: Kalrez | ||
537,414 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NW25 | V: Viton | ||
4,731,892 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | NW40 | K: Kalrez | ||
612,152 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NW40 | V: Viton | ||
5,913,783 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | NW50 | K: Kalrez | ||
667,143 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | NW50 | V: Viton |
Loading...Tải…
Type | Center Rings | Center Ring Type | Center Ring with Outer Ring | Center Ring (or Inner Ring) Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Ring Material | SUS304 |