(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Claw Clamp (for Bolt Flange / Double-Sided ISO-MF Flange) Single Type

Claw Clamp (for Bolt Flange / Double-Sided ISO-MF Flange) Single Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      204,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A single type of a claw clamp.

 
Part Number
MCM-5001
MCM-5002
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFlange Flange Small Diameter Side

204,865 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW100NW32

294,202 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW250NW125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Clamp Type Single Material SUS304